Motorbremse für dynamische Stopps
Für Anwendungen, die viele dynamische Bremsvorgänge erfordern, sind die Radantriebe von Nanotec jetzt auch mit angebauter Motorbremse erhältlich. Die Bremse BRAKE-BWA-1,3-8-DYN ist für die Untersetzung 11 ausgelegt, die Bremse BRAKE-BWA-0,8-8-DYN für die Untersetzungen 16 und 20.
Beide Bremsen sind nur in Kombination mit einem Radantrieb sowie einem Motor erhältlich und werden von Nanotec angebaut. Da die Motoren für jede Kombination individuell angepasst werden, beträgt die Mindestlosgröße 10 St. für eine Bestellung.


Individuell kombinieren
Beide Bremsen sind von einem Gehäuse umgeben, das sie gegen Umwelteinflüsse sowie dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Sie können mit Motoren der Flanschgröße NEMA 23/24 und 80 mm sowie den Motoren der Baureihen APBA60 und DFA90 kombiniert werden.
Eine perfekte Ergänzung zu den Radantrieben mit Bremse und Motor bieten die Motor Controller und Encoder von Nanotec – sie sind einfach zu programmieren und ermöglichen eine positionsgenaue Ansteuerung des Fahrzeugs.
Technische Daten
BRAKE-BWA-0,8-8-DYN | BRAKE-BWA-1,3-8-DYN | |
---|---|---|
Min. Haltemoment | 0,8 Nm | 1,3 Nm |
Max. dyn. Bremsmoment | 2,1 Nm | 3,25 Nm |
Nennleistung | 9,2 W | 9,2 W |
Betriebsspannung | 24 VDC | 24 VDC |
Max. Einschaltzeit | 70 ms | 70 ms |
Anzahl an dynamischen Bremsvorgängen | 2.500 | 2.500 |
Downloads
193 KB
|
pdf
|
||
714 KB
|
stp
|
||
681 KB
|
stp
|
||
721 KB
|
stp
|
||
721 KB
|
stp
|
Haben Sie Fragen?
Bitte wenden Sie sich an den für Ihr Postleitzahlengebiet zuständigen Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie Fragen zu einer spezifischen Applikation haben oder ein konkretes Angebot anfordern möchten.