EtherNet/IP

EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) ist ein Echtzeit-Ethernet, das in erster Linie in der Automatisierungstechnik verwendet wird. Es wurde von Allen-Bradley entwickelt und als offener Standard an die Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) weitergegeben.

EtherNet/IP arbeitet mit der Basistechnologie von Ethernet-TCP/IP, als Anwendungsprotokoll wird das CIP-Protokoll (Common Industrial Protocol) verwendet. Einer der größten Vorteile von EtherNet/IP gegenüber anderen Netzwerken ist, dass Standard-Hardware genutzt wird, um herkömmliche Unternehmens- und Echtzeit-Industriesteuerungen in einem Netzwerk zu verknüpfen.

Vor allem in den USA ist EtherNet/IP ein weit verbreiteter Feldbus – unter anderem bei den Steuerungen von Rockwell.

Controller und Motoren mit EtherNet/IP

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen
Zurück

Fragen? Kommentare?

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Support kontaktieren