Antriebe synchronisieren ohne Master Grundlagen Motoren mit Controller Anwendungen Präzise Antriebssynchronisierung: Video mit Applikationsbeispiel! Elektronisches Getriebe ohne übergeordnete Steuerung. Die Zahnräder werden im Millisekundentakt über CANopen synchronisiert. Das orange Zahnrad folgt der über CAN übermittelten Ist-Position des ersten Motors. Kein Master erforderlich! Closed-Loop-Betrieb. Keine Schrittverluste, keine Resonanzen und keine Überhitzung. Verwendetes Produkt PD2-C Motor mit integriertem Controller Steuerung über Feldbus Closed-Loop mit Encoder NEMA 17 12 – 48 VDC 50 Ncm Haltemoment 1,8 A Nennstrom