Programmieren mit NanoJ V1 - Applikationsbeispiel Registerstanzmaschine

Automatisierung einer Registerstanzmaschine mit NanoJ
Für einen Kunden, der mit einer SMCI47-S-2 und Nanopro den Vorschub des Stanzmessers in einer Regis-terstanzmaschine steuerte, sollte die Lösung so automatisiert werden, dass eine in der Anlage integrierte SPS die einzelnen Stanzpositionen anfahren kann. Der Teach-in für einen neuen Auftrag soll weiterhin über einen Laptop erfolgen, die Funktion der Ein- und Ausgänge in der SMCI47-S wurde aber mit NanoJ so programmiert, dass das Programm in der überge-ordneten SPS sehr einfach gestaltet werden konnte.Für die Registerstanzung war es notwendig, dass bis zu 31 einzelne Registerpositionen, mit jeweils einzeln einstellbarer Länge angefahren werden können. Diese Positionen werden vom Maschineneinrichter über Nanopro in einzelnen Posi-tioniersätzen der Steuerung gespeichert. Über fünf digitale Eingänge der SMCI47-S wird der Vorschub der Stanze durch die SPS gesteuert, am sechsten Eingang der Steuerung wird der Referenzschalter angeschlossen:

INPUT
1- Emergency off
2- Next position
3- Start reference run
4- Move back to last position
5- Reset to target position 1
6- Reference switch

Nach dem Einschalten der Maschine wird von der SPS über Eingang 3 zuerst eine Referenzfahrt auf den an Eingang 6 angeschlossenen Referenzschalter durchgeführt. Anschließend wird über ein Signal auf Eingang 2 die nächste Stanzposition angefahren. Falls der Bediener eine unsaubere Stanzung bemerkt, kann er über Eingang 4 jeweils eine Position zurückfahren, und die Stanzung wiederholen.Sind alle Register eines Buches gestanzt, wird über Eingang 5 der Zähler wieder auf die erste Registerposition zurückgesetzt.Falls der Bediener die Not-Aus-Taste an der Maschine drückt, wird der Motor über Eingang 1 kontrolliert gestoppt.

Abgesichert gegen Ausschuß durch Encoderüberwachung
Als Motor wurde ein AP8918M6404-E in Schutzart IP65 gewählt, dem der beim Stanzvorgang anfallende Staub nichts anhaben kann. Der im Motor integrierte Drehgeber wird durch die SMCI47-S überwacht, und stellt sicher, dass die Steuerung z.B. bei einer mechanischen Schwergängigkeit oder Blockade einen Fehler meldet, um zu verhindern, dass die Register an der falschen Position angebracht werden.

Zurück

Fragen? Kommentare?

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Support kontaktieren
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.