Intelligente Antriebe: Schrittmotor oder bürstenloser DC-Motor? Webinare/Tutorials Motoren mit Controller Anwendungen Thema dieses halbstündigen Webinars in englischer Sprache sind Motoren mit integriertem Controller: Wie unterscheiden sich Schrittmotoren mit Steuerung und BLDC-Servos? Unser Vergleich zeigt die Vorteile der jeweiligen Technologie auf und erleichtert Ihnen die Auswahl. Keine Anmeldung erforderlich! Sie erfahren unter anderem, wie intelligente Kompaktantriebe die Systemkosten reduzieren können – vom Schaltschrank bis hin zur Installation – und welche Vorteile Closed-Loop-Schrittmotoren und BLDC-Motoren mit Controller gegenüber herkömmlichen Motoren bieten. Unterschiede in der Funktionsweise Vergleich: Vorteile/Nachteile Beispielanwendungen Auswahl von Drehzahl und Getriebe Vergleich Closed-Loop-Schrittmotoren und BLDC-Servos Closed-Loop-Schrittmotoren Eigenschaften 3-mal mehr Nennmoment als BLDC Trägheitsverhältnis bis zu 20:1 Kein Getriebe erforderlich Spannungsbereich 12 bis 48 V, niedrigerer Nennstrom Anwendungen Abfüll- und Verpackungsanlagen Medizinische und Laborgeräte Peristaltikpumpen Hochwertige 3D-Drucker Radantriebe Gantry-Antriebe Ventilsteuerungen Automatisierung allgemein BLDC-Servos Eigenschaften Größerer Drehzahlbereich bei Nennmoment Trägheitsverhältnis bis zu 10:1 Höheres Drehmoment mit Getriebe erreichbar Geringeres Rastmoment Anwendungen Batteriebetriebene Anwendungen Beschriftungssysteme Abfüll- und Verpackungsanlagen Medizinische und Laborgeräte CNC-Tische Gantry-Antriebe Automatisierung allgemein Robotik Mehr über die Smart Servos von Nanotec erfahren Sie auf diesen Seiten: Bürstenlose DC-Motoren mit Controller und Schrittmotoren mit Controller.