Hollow Rotary Tables Mit der HRTA-Serie hat Nanotec Hohlwellengetriebe in drei Größen im Programm. Die Hollow Rotary Tables sind mit einem Kreuzrollenlager ausgestattet und bieten hohe Positionierungsgenauigkeit, hervorragende Rundlaufeigenschaften und eine max. Tragfähigkeit von 2.000 N. Der große Hohlwellendurchmesser ermöglicht es, externe Verkabelungen, pneumatische Schläuche oder Stangen durch das Getriebe zu führen. Die Kombination der Hollow Rotary Tables mit einem Schrittmotor ergibt einen rotierenden Aktuator, der sich ideal für Anwendungen mit Drehtischen, End-of-Arm-Tooling (EOAT) oder Pick-and-Place-Werkzeugen eignet. Für Schrittmotoren mit Flanschgröße NEMA 17, 23/24 Lebensdauer: 20.000 h Max. Getriebespiel 1´ Hoher Wirkungsgrad