LGA – Captive Linearaktuatoren Linearaktuatoren Funktionsweise Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen Bei den Linearaktuatoren mit Linearführung (Captive) ist die Gewindemutter aus Kunststoff in den Hohlwellenrotor des Schrittmotors eingespritzt und formschlüssig mit ihm verbunden. Wird der Motor bestromt, wandelt die Spindel-Gewindemutter-Kombination die Rotordrehbewegung in die Linearbewegung der Spindel um. Vorne an der Spindel ist eine Linearführung befestigt, mit der die Spindel gegen Verdrehen gesichert wird. Kompakte Linearführung Zwei Motorlängen pro NEMA-Größe Verschiedene Wicklungen Unterschiedliche Hublängen und Spindelausführungen Optional mit Encoder konfigurierbar Integrierter Stecker Wenn Sie sich für diesen Typ Linearaktuator entschieden haben, können Sie anhand der Artikelnummer prüfen, ob das gewünschte Produkt Ihren Anforderungen entspricht: Linearaktuator mit Linearführung Generation Flanschgröße Schrittwinkel: 1 = 1,8°; 0 = 0,9° Länge: S, M, L, … Strom: 14 = 1,4 A pro Wicklung B-Welle: A = ohne B-Welle, B = mit B-Welle Gewindetyp: U = ACME, T = Trapez Gewindedurchmesser: K = 6,35 mm, s. Tabelle Gewindesteigung: GI = 6,35 mm, s. Tabelle Hublänge: 019 = 19 mm, 038 = 38 mm Gewindedurchmesser mm inch D 3,5 0,138 E 3,5052 0,138 G 4,7625 0,1875 H 5 0,19685 I 5,55625 0,21875 J 6 0,23622 K 6,35 0,25 Q 9,525 0,375 S 10 0,393701 *Kundenspezifisch Gewindesteigung mm inch AI 0,3048 0,012 AP* 0,6096 0,024 AQ 0,635 0,025 AS 0,79375 0,03125 BA 1 0,03937 BF* 1,2192 0,048 BG* 1,27 0,05 BN 1,5875 0,0625 CA 2 0,07874 CB 2 0,07874 CD* 2,116836 0,08334 CL* 2,4384 0,096 CN* 2,54 0,1 DE* 3,175 0,125 EB* 4 0,15748 EG* 4,2333 0,1667 EV 4,8768 0,192 FC* 5,08 0,2 GA 6 0,23622 GI* 6,35 0,25 IA* 8 0,314961 JS 9,7538 0,384 KE* 10,16 0,4 MS* 12,7 0,5 Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ... Abbrechen {{ curve.panelTitle }} PDF-Download Arbeitspunkt vergleichen Achsendarstellung Filtern nach Spannung {{ voltage.value }}V Achse wechseln Empfohlene max. Belastung Dauerbetriebsbereich Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm {{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }} {{ curve.panelTitle }} PDF-Download Arbeitspunkt vergleichen Achsendarstellung Filtern nach Spannung {{ voltage.value }}V Achse wechseln Empfohlene max. Belastung Dauerbetriebsbereich Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }} {{ curve.panelTitle }} PDF-Download Arbeitspunkt vergleichen Achsendarstellung Filtern nach Spannung {{ voltage.value }}V Achse wechseln Empfohlene max. Belastung Dauerbetriebsbereich Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N {{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }} Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen. So benutzen Sie den Produktfinder Produktfinder Anleitung Attribute hinzufügen und verwalten Kennlinien vergleichen Ergebnisansichten und Sortierung Nach Konfigurationen filtern Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen {{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse Filter {{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse Vergleichen Angebot anfordern Liebe Kunden, wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung. Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@nanotec.de