BLDC-Motoren mit integriertem Controller – Produkte

Encoder, Controller integriert. Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) - 80 mm Flanschgröße. IP65, Profinet… » Jetzt mehr über PD6 erfahren!

PD6-EB – Bürstenloser DC-Motor mit integriertem Controller IP65 – 80 mm

Für dynamische Applikationen: BLDC-Motor mit integriertem Controller und einer Nennleistung von bis zu 942 Watt. Viele Feldbus-Optionen. Einfach zu programmieren mit Plug and Drive Studio 3.
  • Größe 80 mm
  • Nennleistung 283 W - 940 W
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Schnittstelle USB 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet 

Bürstenlose DC-Motoren mit Controller – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfilter ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfilter

Kombinationen anzeigen: Nein
Encoder
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Bremse
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Komponentenkategorie
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Größe
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
NEMA
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Feldbus
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Schnittstelle
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Nennleistung
0 W
0 W
von W
bis W
Nennmoment
0 Ncm
0 Ncm
von Ncm
bis Ncm
Nenndrehzahl
0 U/min
0 U/min
von U/min
bis U/min

0 Ergebnisse

Artikel Größe NEMA Feldbus Schnittstelle Nennleistung Nennmoment Nenndrehzahl Encoder Bremse Preis

Benefits

Einfach parametrierbare / programmierbare Schrittmotorsteuerung. Intelligente Motorsteuerungen für BLDC-Motoren.

Einfach zu programmieren

Mit dem Plug & Drive Studio können die Motoren parametriert und programmiert werden. Per integriertem Oszilloskop können alle Werte im Millisekundenzyklus beobachtet werden.
Integrated BLDC & Stepper Motors with Controller, Encoder

Schnelle Inbetriebnahme

Motor, Controller und Encoder bilden eine kompakte Antriebseinheit, die wenig Bauraum beansprucht und den Verkabelungsaufwand sowie die Installationskosten reduziert.
Ansteuerung von Stepper Motoren und Brushless Motoren

Flexible Ansteuerung

Die Motoren werden per Feldbus, Takt/Richtung oder Digital-/Analogeingänge angesteuert und eignen sich für unterschiedliche Steuerungskonzepte. Stand-Alone-Betrieb ist ebenfalls möglich.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

 

VERTRIEB KONTAKTIEREN