Aktuelles

Aktuatoren mit mehr Schub

Durch ihre verbesserte Statorgeometrie und optimierte Magnetmaterialien bieten die neuen Linearaktuatoren von Nanotec ein deutlich höheres Drehmoment und mehr Schub.

Flacher Außenläufermotor

Der DF20 bietet 5 W Nennleistung sowie eine Nenndrehzahl von 5.200 U/min bei 20 mm Durchmesser. Er ist mit zwei verschiedenen Wicklungen erhältlich und verfügt über eine Flachbandleitung.

Modulare Radantriebe WD

Der neue Radantrieb WD stellt eine kurz bauende Einheit aus Rad, integriertem Planetengetriebe und Lagerung dar. Das Rad wird mit vielen Durchmessern und Anbauflanschen angeboten.

Leistungsfähiger Motor Controller

Hohe Performance bei kompakter Bauform zeichnet die Motorsteuerung CL4-E aus. Ihre Spitzenleistung beträgt 1050 W bei 58 V Betriebsspannung, zusätzliche Kühlkörper sind nicht erforderlich.

High-Torque-Getriebe

Für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment bei hoher Wirtschaftlichkeit erfordern, bietet Nanotec jetzt High-Torque-Getriebe in verschiedenen Varianten an.

BLDC-Motoren mit Getriebe

Online konfigurieren: Mit dem Produktfinder lassen sich die bürstenlosen DC-Motoren von Nanotec in nur drei Schritten mit dem passenden Getriebe kombinieren.

Mit Steuerung und Encoder

Für harsche Umgebungsbedingungen wurde der PD2-C-IP entwickelt, ein bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Controller in Schutzart IP65.

Integrierte Linearführung

Der LGA42 ist ein sehr kompakter Linearaktuator mit äußerst hoher Verstellgeschwindigkeit, kurzer Stellzeit sowie hoher Schub- und Zugkraft.

Erweiterbar und flexibel

Die modulare Antriebs- und Technologieplattform NATHAN eignet sich ideal für das Prototyping autonomer mobiler Systeme.

Feldbusfähige Motorsteuerung

Die Plug-in-Motorsteuerung NP5 wird in eine kundenspezifische Platine integriert und regelt Motoren bis zu einem Nennstrom von 6 A.

Über Nanotec

Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG mit Sitz in Feldkirchen bei München gehört zu den führenden Herstellern von Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen. Seit 1991 entwickelt und vertreibt das Unternehmen ein breit gefächertes Programm von Produkten, die vor allem in der Automatisierungs-technik, der Laborautomatisierung, der Medizintechnik, der Verpackungsindustrie und der Halbleiterfertigung zum Einsatz kommen.

Nanotec setzte mit dem ersten Plug & Drive Motor mit integrierter Steuerung im Jahr 1996 einen Meilenstein, der maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beitrug. Auch heute noch stellt ein starker Fokus auf Forschung & Entwicklung sicher, dass jeder Kunde die für seine Applikation optimale Antriebslösung erhält. In der Entwicklungsabteilung in der Zentrale in Feldkirchen werden sowohl die Hardware als auch die Software für Motorsteuerungen, Sensoren und kundenspezifische Anwendungen entwickelt. Innovationen für die nächste Generation unserer Produkte entstehen in unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Pegnitz.

Mit Hilfe unserer Tochtergesellschaften in ChangZhou/China, Varna/Bulgarien und Stoneham, MA/USA sowie mehr als 20 Vertriebspartnern stellen wir sicher, dass Kunden in der ganzen Welt Nanotec-Antriebslösungen mit kompetenter technischer Unterstützung beziehen können.

MEHR INFO

Messen

ATX West

11. – 13. Februar 2020 | Anaheim, Kalifornien
Stand 4544

 

 

Derzeit haben wir keine offenen Stellen.