Kundenspezifische Ausführungen der Motorwelle

Angepasste, einbaufertige Wellenausführungen tragen in vielen Fällen durch den Wegfall eines internen Produktionsschritts zu einer schnellen und kostengünstigen Lösung bei, da der Motor ohne weitere Bearbeitung montiert werden kann. Andere Sonderausführungen wie z.B. Hohlwellenwellenmotoren erlauben zudem Applikationen, die mit einem Standard-Schrittmotor nicht möglich sind.

Je nach Komplexität der Maschineneinstellung bieten wir die Bearbeitung ab 1, 25 oder 250 Stück an.

kürzere Welle

längere Welle

größere Welle

Welle abgedreht

D-Cut

Keilfedernut

Scheibenfedernut

Einstich

metr. Gewinde

Hohlwelle

Querbohrung

Knurrling

Eingangsritzel

Zahnriemenscheibe

Schneckenrad

spez. Übertragungsel.

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
Telefon ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50