Verdrehsicherung für Linearaktuatoren
Um mit den Linearaktuatoren von Nanotec eine Linearbewegung zu erzielen, muss ein Verdrehen der Spindel verhindert werden. Falls dies nicht durch den mechanischen Aufbau der Kundenapplikation, wie z.B. bei spindelfixierten Linearachsen, sichergestellt ist, ermöglicht der Linearaktuator mit angebauter Verdrehsicherung eine schnelle und kostengünstige Realisierung von Linearapplikationen.
Der Standardhub der für die Serien L40, L42 und L57 erhältlichen Verdrehsicherung beträgt 55mm.
Andere Hublängen sind auf Anfrage für Stückzahlen größer 100 Stück erhältlich!
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Größe | Hub | Motortyp | ||
| mm | |||||
| VD42-M4X0,7 | 42 | 55 | M4x0,7-Gewinde, L40-L42-Motoren | ||
| VD42-M6X0.5 | 42 | 55 | M6x0,5 Gewinde L40-L42-Motoren | ||
| VD42-M6X1 | 42 | 55 | M6x1 Gewinde L40-L42-Motoren | ||
| VD42-T5X5 | 42 | 55 | T5x5 Spindel L40-L42-Motoren | ||
| VD42-T6X2 | 42 | 55 | T6x2 Spindel L40-L42-Motoren | ||
| VD57-M6X0,5 | 56 | 55 | M6x0,5 Gewinde L56-L57 Motoren | ||
| VD57-M6X1 | 56 | 55 | M6x1 Gewinde L56-L57 Motoren | ||
| VD57-T10X2 | 56 | 55 | T10x2 Spindel L56-L57 Motoren | ||