Stirnradgetriebe
Die Stirnrad-Getriebe wurden für die einfache Montage unserer Schrittmotoren mit schrägverzahntem Eingangsritzel entwickelt. Dadurch ließ sich die Primär-Geräuschquelle um 7 dB reduzieren.
GN..K Getriebe sind durchmessergleich mit den Motoren und erleichtern somit den Einbau erheblich. Durch die Verwendung von Kugellagern lassen sich hohe Axial- und Radialkräfte erzielen. Den Entwicklern steht hiermit ein äußerst leistungsfähiges und kostengünstiges Getriebe zur Verfügung.
Vorsicht: Bitte beachten Sie die möglichen Motor-Getriebekombinatinen im PDF "Übersicht Baureihe"!
DIESE GETRIEBE PASSEN NICHT AN UNSERE STANDARDMOTORE!!
Andere Untersetzungen der Stirnradgetriebe sind auf Anfrage erhältlich, sowie im Datenblatt hinterlegt.
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebe | Größe | Untersetzung | Abtriebs- drehmoment Max. |
Wirkungs- grad |
Gewicht | ||
| Ncm | % | ||||||
| GEAR-1GN9K | 41 | 9:1 | 50 | 72 | 0,08 | ||
| GEAR-1GN25K | 41 | 25:1 | 100 | 52 | 0,08 | ||
| GEAR-2GN5K | 60 | 5:1 | 75 | 81 | 0,45 | ||
| GEAR-2GN9K | 60 | 9:1 | 90 | 81 | 0,08 | ||
| GEAR-2GN25K | 60 | 25:1 | 125 | 73 | 0,45 | ||
| GEAR-2GN50K | 60 | 50:1 | 180 | 66 | 0,45 | ||
| GEAR-4GN5K | 80 | 5:1 | 100 | 81 | 0,70 | ||
| GEAR-4GN9K | 80 | 9:1 | 120 | 81 | 0,70 | ||
| GEAR-4GN25K | 80 | 25:1 | 220 | 73 | 0,70 | ||
| GEAR-4GN50K | 80 | 50:1 | 350 | 66 | 0,70 | ||