BLDC-Motoren in Schutzart IP 54/ IP65

teaser servomotoren ADB-Serie de

Die BLDC mit Anschlusskasten und integriertem Encoder vereinen die Vorteile der Standard BLDC Motoren mit einer einer hohen Schutzart, sie eignen sich so auch für rauhe Einsatzumgebungen.

Der integrierte Encoder mit 500 Inkrementen/ Umdrehung gewährleitet eine genaue Positionierung.

Die Motore dieser Baureihe verfügen über eine M17-Steckverbindung. Passende Kabel finden Sie in unter "Zubehör", sind nicht im Lieferumfang enthalten.

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn