ADB87 - bürstenloser EC-Servomotor - 250-650 W, IP65
Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.
Die preisgünstigen elektronisch kommutierten 3-Phasen Brushless Motoren (EC-Motoren) sind insbesondere für Anwendungen mit hoher Laufruhe und Lebensdauer geeignet. Die hoch energetischen Permanent-Magnete ermöglichen bei sehr gutem Wirkungsgrad eine hohe Beschleunigung sowie Drehzahlen bis zu 6.000 U./min. Die Rückmeldung der Rotorlage erfolgt elektronisch über drei 120° versetzte Hallsensoren.
Verwendete Encoder:
3-Kanal mit 500 Impulse/ Umdrehung, sowie LineTreiber, jeweils 5V TTL Signal (für 24V kontaktieren Sie uns bitte! )
Vorsicht: Die Stecker sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat bestellt werden!
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nenn- leistung |
Nenn- spannung |
Nenn- strom |
Nenn- moment |
Spitzen- strom |
Spitzen- moment |
Nenn- drehzahl |
Gewicht | Länge "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| ADB87S01-E | 200 | 48 | 6,25 | 70 | 17,95 | 201 | 3000 | 1,85 | 86 | ||
| ADB87M01-E | 430 | 48 | 10,77 | 140 | 32,31 | 420 | 3000 | 2,60 | 113 | ||
| ADB87L01-E | 650 | 48 | 17,95 | 210 | 53,85 | 630 | 3000 | 4,00 | 140 | ||
