DB57 - bürstenloser EC-Servomotor - 50-100 W
Bei bester Ausgangsleistung und hoher Laufruhe bieten die bürstenlosen Motore der Baureihe DB57 eine kostengünstige Alternative zu den DC Motore bei gleichzeitig wesentlich höherer Lebenserwartung. Die integrierten Hallsensoren ermöglichen eine einfache Drehzahlregelung und können mit den leicht anzubauenden und preisgünstigen Nanotec Encoder zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe Drehzahlbereiche ausgebaut werden. Kompakte Getriebe erlauben eine einfache und schnelle Anpassung für Anwendung mit hohen Drehmoment Anforderungen.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nenn- leistung |
Nenn- spannung |
Nenn- strom |
Nenn- moment |
Spitzen- strom |
Spitzen- moment |
Nenn- drehzahl |
Gewicht | Länge "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| DB57S01 | 50 | 24 | 3,58 | 19 | 10,57 | 56 | 2700 | 0,59 | 50,8 | ||
| DB57L01 | 80 | 24 | 4,67 | 28 | 17,67 | 106 | 2740 | 0,87 | 76,2 | ||
| DB57C01 | 120 | 24 | 5,87 | 37 | 21,27 | 134 | 2800 | 1,50 | 101,6 | ||
Wellenbearbeitung und mechanische Bearbeitung