DB42 - bürstenloser EC-Servomotor - 30-150 W

Servomotoren DB42 - DB42 - bürstenloser EC-Servomotor - 30-150 W

Die preisgünstigen elektronisch kommutierten 3-Phasen Brushless Motoren (EC-Motoren) sind insbesondere für Anwendungen mit hoher Laufruhe und Lebensdauer geeignet. Die hoch energetischen Permanent-Magnete ermöglichen bei sehr gutem Wirkungsgrad eine hohe Beschleunigung sowie Drehzahlen bis zu 14.000 U./min. Die Rückmeldung der Rotorlage erfolgt elektronisch über drei 120° versetzte Hallsensoren. Optionale Encoder bis 1000 Imp./Umdr. ermöglichen hochauflösende Positioniersteuerungen.

Download

Übersicht Baureihe 

Für diese Motorgröße passende Getriebe (25), Encoder (11), Bremsen (3)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Nenn-
leistung
Nenn-
spannung
Nenn-
strom
Spitzen-
strom
Nenn-
moment
Spitzen-
moment
Nenn-
drehzahl
Gewicht Länge
"A"
  W V A A
U/min
DB42S01 30 48 0,88 2,63 5 15 6000 0,25 41,1
DB42S02 40 17 3,57 10,78 5 30 8000 0,25 41,1
DB42S03 26 24 1,79 5,4 6,25 19 4000 0,30 41
DB42M01 70 48 2,12 5,77 11 30 6000 0,42 60,4
DB42M02 60 48 1,63 4,88 7 21 8500 0,42 60,4
DB42M03 52,5 24 3,52 10,6 12,5 38 4000 0,45 61
DB42L01 77,5 24 5,14 15,5 22 56 4000 0,65 81
DB42C01 150 48 4,63 13,89 25 75 6000 0,75 100
DB42C02 140 48 3,57 10,71 10 30 14000 0,75 100
DB42C03 105 24 6,65 20 25 75 4000 0,75 100