DB22 - bürstenloser EC-Servomotor - 8-20 W

Servomotoren DB22 - DB22 - bürstenloser EC-Servomotor - 8-20 W

Die Miniatur BLDC Motore der Baureihe DB22 sind für hohe Drehzahlen und Ausgangsleistungen konzipiert und erreichen aufgrund des bürstenlosen Aufbaus eine hohe Lebensdauer. Die integrierten Hallsensoren ermöglichen eine einfache Drehzahlregelung. Mit den leicht zu montierenden und preiswerten Encoder können sie einfach zu einem leistungsfähigen Servomotor ausgebaut werden. Baugleiche Planetengetriebe ermöglichen höhere Drehmomente und erweitern somit das Leistungsspektrum.

Download

Übersicht Baureihe 

Passende Steuerung

SMCI36

Für diese Motorgröße passende Encoder (1), Getriebe (5)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Nenn-
leistung
Nenn-
spannung
Nenn-
strom
Nenn-
moment
Spitzen-
strom
Spitzen-
moment
Nenn-
drehzahl
Gewicht Länge
"A"
  W V A
A
U/min
DB22M01 3,8 24 0,265 0,8 1,1 2,1 4800 0,07 45
DB22L01 7,7 24 0,62 2,2 1,5 5,0 3500 0,12 68

Wellenbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn