SMCP33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop / Gerätesteckkarte

Bildschirmfoto 2009-09-06 um 08 - SMCP33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop / Gerätesteckkarte

Das preisgünstige und flexible Einsteckmodul SMCP33 lässt sich mit minimalem Aufwand in komplexe Gerätesteuerungen integrieren. Die nahezu geräusch- und resonanzfreie direkte Steuerung der Endstufen über den Microcontroller im dspDrive®-Verfahren, sowohl im open- als auch im closed-loop Betrieb (Stromregelung über Drehgeber) lässt sich so mit minimalem eigenem Entwicklungsaufwand anwenden.

Die Leistungsendstufe kann komfortabel mit der Windows-Software NanoPro konfiguriert werden. Bis zu 255 Steuerungen lassen sich über RS485 vernetzt ansprechen. Die 16 digitalen Ein- und Ausgänge ebenso wie die zwei Analogeingänge sind frei konfigurierbar. In Verbindung mit der integrierten, auf dem Java-Standard basierenden Programmiersprache können auf dem Einsteckmodul komplette Ablaufprogramme realisiert werden, die autonomon ohne übergeordnete Steuerung abgearbeitet werden.

verfügbares Zubehör
SMCP33-EVA ist eine Mutterplatine für die Gerätesteckkarte SMCP33. Hiermit kann der Anwender 4 Schrittmotoreren über ein vorverdrahtetes RS485-Netzwerk mit einem Anschluss zum PC (auch USB möglich) schnell in Betrieb nehmen. Außerdem wurden alle in der SMCP33 verfügbaren Ein- und Ausgänge über komfortable Phönix-Combicon Stecker nach außen geführt, auch ein Encoder kann angeschlossen werden, ebenso wie eine Bremse.Alle weiteren Informationen finden Sie in dem hinterlegten Datenblatt des Evaluierungsboardes (s.u.)
Sie können auf dieser Webseite außerdem die passenden Gegenstecker-Komponeten für die SMCP33 bestellen.

Dimensionen

top

schrittmotor steuerungen SMCP33 - Schrittmotorsteuerung mit Controller - Closed Loop

Technologie, Software-Entwicklung, NANOPRO, Labview-Integration, .dll-Dokumentation, etc...

top

Schrittmotor Technologie

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn