SMCI47 - Schrittmotorsteuerung mit Controller
Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (110x60x22 mm) vereint.
Die einstellbare Mikroschritt-Ansteuerung von 200 bis 25.600 Schritte/Umdrehung ermöglicht ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten, vermindert Systemresonanzen und erhöht gleichzeitig das Auflösungsvermögen und die Austauschbarkeit zu 3 und 5 Phasen Motoren. Bei einem Phasenstrom von 12 A Phase und einer Spannung von 21-48 V können Drehzahlen von über 3000 U/min erreicht werden.
Mit der dazugehörigen Programmiersoftware kann der Anwender schnell und einfach auch ohne Programmierkenntnisse komplexe Fahrprofile (Parameter wie Stromwerte und Schrittauflösung sowie Strecke, Geschwindigkeit, Rampe, Pausen und Schleifen, insgesamt 16 Sätze) programmieren und dann über die Schnittstellen RS485 oder CAN an die SMCI47 übertragen. Die Anlage kann dann entweder im Automatik-Betrieb vom PC aus, oder im Stand-alone Betrieb von einem externen Signal gestartet werden. Alternativ können natürlich alle Befehle über den gut dokumentierten ASCII Code bedient werden, wodurch selbst über eine Kleinst-SPS Mehrachsanwedungen möglich werden.
Die Windows-Software können Sie sich hier kostenlos herunterladen
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise zur Installation eines RS485 - Netzwerkes im Teaser Download!| Betriebsspannung | DC 24V bis 48V |
| Phasenstrom | 12,0 A / Phase max., 7,5 A Dauer (einstellbar) |
| Betriebsart | Positionierung, Drehzahlantrieb, Analog-Joystick-Modus, Takt-Richtung |
| Betriebsmodus | Bis zu 1/64 Mikroschritt, im adaptivem Mikroschritt 1/128 |
| Positionsüberwachung | automatische Fehlerkorrektur bis 0.9° (mit optionalen Encoder) |
| Schritteinstellung | über RS485 |
| Schrittfrequenz | 0-50 Khz bei Takt-Richtung; 0-25kHz in allen anderen Modi |
| Stromabsenkung | einstellbar 0-80% |
| Eingänge | 6 Optokopplereingänge (5V) |
| Ausgänge | 3 Transistorausgänge (open collector) |
| Temperaturbereich | 0 bis +40°C |
| Positionsüberwachung | automatische Fehlerkorrektur bis 0.9° |
| Schutzschaltung | Überspannung, Unterspannung und Kühlkörpertemperatur 0-80°C |
| Gewicht | 130g |


