SMCI36 - Schrittmotor- und BLDC-Motor Controller

smc xxx - SMCI36 - Schrittmotor- und BLDC-Motor Controller

Die kompakte und leistungsstarke Schrittmotor- und BLDC-Motor-Endstufe mit integriertem Controller vereint hohe Funktionalität auf kleinstem Raum. Die Steuerung wird voreingestellt im Takt-Richtungsmode ausgeliefert, Strom und Schrittmodus werden komfortabel über DIP-Schalter angepasst. Mit der bewährten Software NanoPro lassen sich verschiedene Modi und Einstellparametern einstellen. Inbesondere die innovative, nahezu geräusch- und resonanzfreie direkte Steuerung der Endstufen über den Microcontroller im dspDrive®-Verfahren, sowohl im open- als auch im closed-loop Betrieb (Stromregelung über Drehgeber) lässt sich so mit minimalem eigenem Entwicklungsaufwand anwenden.

Die Leistungsendstufe mit einer Dauerleistung von 6 A (kurzzeitig bis zu 9 A / Phase) braucht dabei nur eine Versorgungsspannung 12-72 V, und ersetzt somit in vielen Applikationen weit größere und erheblich teurere Geräte.
Es stehen vielfältige vorgefertigte Betriebsmodi (Drehzahl, Positionierung, Flagposition, Takt-Richtung, Analog, usw.) zur Verfügung, die gängige Applikationen abdecken. Zusätzlich kann die Funktion der 8 digitalen Ein- und Ausgänge ebenso wie die des Analogeingangs frei konfiguriert werden. In Verbindung mit der integrierten, auf dem Java-Standard basierenden Programmiersprache können auf der Platine komplette Ablaufprogramme realisiert werden, die autonom ohne übergeordnete Steuerung abgearbeitet werden können.

Zubehör
Folgendes Zubehör erleichtert die Inbetriebnahme und vermeidet Verdrahtungsfehler:
Konverter USB: ZK-RS485-USB - Konverter zum Anschluss der Steuerung an einen PC (unter Zubehör > Konverter)
Anschlusskabel X5 (zusätzliche I/Os): ZK-ZHR6-500
Anschlusskabel X2 (Encoder) bzw. X1 (Hallsensor): ZK-ZHR5-90 (offene Litzen). Bei Verwendung von Encoder und Hallsensor benötigen Sie zwei Kabel.
Alternativ: ZK-WEDS-300-S-SMCI35 (direkt an WEDS-Encoder, geschirmt)

(Sind unter "Preise und Bestellung" auf dieser Webseite bestellbar )

Dimensionen

top

SMCI36mitZubehoer - Schrittmotor- und BLDC-Motorsteuerung mit Controll

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn