SMCI35 - Schrittmotorsteuerung mit ClosedLoop

schrittmotorcontroller smci35 - SMCI35 - Schrittmotorsteuerung mit ClosedLoop

Die kompakte und leistungsstarke Schrittmotorendstufe mit integriertem Controller vereint auf eine hohe Funktionalität auf kleinstem Raum. Mit der bewährten Software NanoPro kann zwischen verschiedenen Modi und Einstellparametern gewählt werden, auch die innovative, nahezu geräusch- und resonanzfreie direkte Steuerung der Endstufen über den Mikrokontroller im dspDrive®-Verfahren, sowohl im open- als auch im closed-loop Betrieb.

Die Leistungsendstufe mit einer Dauerleistung von 4 A (kurzzeitig bis zu 6A / Phase) braucht nur eine Versorgungsspannung 12-48 V und ersetzt in vielen Applikationen größere und erheblich teurere Geräte.
Die SMCI35 kann nicht vernetzt werden, sondern wird mit einem speziellen Adapter über die USB Schnittstelle parametriert. Die zur Verfügung stehenden Betriebsmodi(Drehzahl, Positionierung, Flagposition, Takt-Richtung, Analog, usw.) decken gängige Applikationen ab. Zusätzlich kann die Funktion der digitalen Ein- und Ausgänge ebenso wie die des Analogeingangs frei konfiguriert werden. In Verbindung mit der integrierten, auf Java basierenden Programmiersprache lassen sich auf der Platine komplette, autonome Ablaufprogramme realisieren.

Folgendes Zubehör ist für die Steuerung erhältlich (siehe Preise & Bestellung):
Konverter USB: ZK-RS232-USB-3.3V
Anschlusskabel X5 (zusätzliche I/Os): ZK-ZHR6-500
Anschlusskabel X2 (Encoder): ZK-ZHR5-90 (offene Litzen)
oder ZK-WEDS-300-S-SMCI35 (direkt an WEDS-Encoder, geschirmt)

Dimensionen

top

SMIC35mitZubehoer - Schrittmotorsteuerung mit Controller - ClosedLoop

Technologie, Software-Entwicklung, NANOPRO, Labview-Integration, .dll-Dokumentation, etc...

top

Schrittmotor Technologie

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn