SMCI33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop Controller

schrittmotorsteuerun smci33 closedloop - SMCI33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop Controller - SMCI33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop Controller

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Closed-Loop Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (90x60x22 mm) vereint.

Die einstellbare Mikroschritt-Ansteuerung von 200 bis 25.600 Schritte/Umdrehung ermöglicht ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten, vermindert Systemresonanzen und erhöht gleichzeitig das Auflösungsvermögen und die Austauschbarkeit zu 3 und 5 Phasen Motoren. Bei einem Phasenstrom von 3 A Phase und einer Spannung von 12-48 V können Drehzahlen von über 3000 U/min erreicht werden.

Mit der dazugehörigen Programmiersoftware kann der Anwender schnell und einfach auch ohne Programmierkenntnisse komplexe Fahrprofile (Parameter wie Stromwerte und Schrittauflösung sowie Strecke, Geschwindigkeit, Rampe, Pausen und Schleifen, insgesamt 16 Sätze) programmieren und dann über die Schnittstellen RS485 oder USB an die SMCI33 übertragen. Die Anlage kann dann entweder im Automatik-Betrieb vom PC aus, oder im Stand-alone Betrieb von einem externen Signal gestartet werden. Alternativ können natürlich alle Befehle über den gut dokumentierten ASCII Code bedient werden, wodurch selbst über eine Kleinst-SPS Mehrachsanwedungen möglich werden.

Bitte beachten:

  • Bei Verwendung von Notebooks im Netzbetrieb muss vor dem Anstecken der USB Verbindung das Netzkabel gezogen werden, da beim Laden des Akkus über das Netzteil eine 115V Wechselspannung entsteht. Beim Anstecken würde dann der Ausgleichsstrom über die USB Verbindung laufen und die Steuerung zerstören. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich.
  • Für die Benutzung der SMCI33-2 (RS485) in einem Netzwerk bitte die Anweisungen im Handbuch genau beachten!

Technologie, Software-Entwicklung, NANOPRO, Labview-Integration, .dll-Dokumentation, etc...

top

Schrittmotor Technologie

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn