SMCI12 - Schrittmotorcontroller / RS485

Schrittmotorcontroller SMCI12[1] - SMCI12 - Schrittmotorcontroller / RS485

Neues verbessertes Laufverhalten
Der softwarebasierte dspDrive ®-Stromregler stellt gegenüber reinen Hardwarelösungen ein optimales Laufverhalten bei allen Drehzahlen sicher. Zusätzlich werden nun im Takt-Richtungs-Modus die Mikroschritte zwischen den vorgebenen Takten interpoliert, so daß selbst bei Ansteuerung im Vollschritt die Laufruhe des hochauflösenden 64tel-Mikroschritts genutzt werden kann, dadurch eignet sich die SMCI12 besonders für CNC - und andere Mehrachsanwendungen.

Flexible Ein- und Ausgänge
Motornahe Funktionen wie Endschalter, Referenzschalter, Marker, Synchronlauf usw. können einfach über die 6 Digitaleingänge und 1 Analogeingang Ereignis-und Prozessgesteuert eingelesen werden. Hierdurch kann direkt auf das Motorverhalten (Start, Stopp, Drehzahl, Beschleunigung usw.) Einfluss genommen werden, was die 3 Ausgänge (auch < Leistungen schaltbar) zusätzlich unterstützen.

Ablaufsteuerung
Mit der integr. Java basierenden Programmiersprache können sogar komplette Ablaufprogramme autonom (über die I/O) ohne übergeordnete Steuerung prozessbedingt dezentral geregelt und gesteuert werden.

Netzwerkfähigkeit / Programmierung
Über die RS 485 Schnittstelle kann die SMCI12 mit der kostenlosen Windows-Software Nanopro konfiguriert und frei parametrisiert werden. Es sind mehrere Modis wie Position, Drehzahl, Takt-Richtung, Analog, Joystick oder Flagposition möglich, es können auch verschiedene Beschleunigungs- und Bremsmodi, wie Sinus- Trapez oder Jerk-Free-Rampen, sowie viele weitere Maschinenparameter eingestellt werden.

kostengünstige Serienlösung
Die SMCI 12 zeichnet sich nicht nur durch die schnelle Inbetriebnahme aus, sie ist ebenso für den Serieneinsatz ein äusserst günstiges Leistungsmodul (Laufverhalten der Motore wird durch das integr. dspDrive Verfahren wesentlich verbessert) und stellt mit seinen Funktionsmöglichkeiten vielfältige Optionen zur Verfügung die sonst nur mit erheblichen größeren Platz und Kosten verbunden sind. Durch die integrierte Balastschaltung ist oftmals kein externer Kodensator erforderlich.

Zubehör
Folgendes Zubehör erleichtert die Inbetriebnahme und vermeidet Verdrahtungsfehler:
Konverter USB: ZK-RS485-USB - Konverter zum Anschluss der Steuerung an einen PC (unter Zubehör > Konverter)
Anschlusskabel ZK-SMCI12, zur leichten Verbindung des o.g. Konverters mit der SMCI12
Anschlusskabel ZK-XHP4-300, erleichtert den Anschluss eines Motor mit 6 oder 8 Litzen
(Sind unter "Preise und Bestellung" auf dieser Webseite bestellbar )

Download

Datenblatt 

Handbuch 

Sonstiges

Typ Länge
"A"
Art
 
SMCI12 Schrittmotorcontroller
ZK-SMCI12 Adapterkabel
ZK-XHP4-300

Dimensionen

top

SMCI12 neuII - Schrittmotorsteuerung mit Controller

Technologie, Software-Entwicklung, NANOPRO, Labview-Integration, .dll-Dokumentation, etc...

top

Schrittmotor Technologie

mehr..