Encoder

Aufgrund der Vorgabe nach immer höherer Betriebssicherheit werden heute zunehmend Antriebslösung mit integrierter Überwachungselektronik verlangt. Durch den Vergleich der Soll-ist- Position ist nicht nur eine Positionsüberwachung (mechanische Überlastung oder Blockier-Erkennung) möglich, sondern ermöglicht auch den Aufbau einer Closed-Loop-Steuerung.
Die leicht montierbaren 3-Kanal-Encoder von Nanotec bieten hier eine preiswerte Lösung mit dauerhafter Funktions- und hoher Meßsicherheit. Die verfügbaren Geber sind hochauflösend, haben eine kleine Bauform, geringe Massen, eignen sich für einen großen Temperaturbereich und sind resistent gegen Schwingungsbeschleunigungen.
Erhältliche Ausführungen
- WEDS sind 3-Kanal-Encoder mit einem 5V TTL-Signal
- WEDL sind 3-Kanal-Encoder mit Line-Treiber (für > Leitungslängen)
- NEDL kostengünstige Alternativen zu HEDS und HEDL (24V)
ADxx-E sind Schrittmotoren mit integriertem Encoder - siehe Schrittmotoren Schutzart IP! - Sie ermöglichen nicht nur eine maschinengerechte IP54 Ausführung für raue Umgebungsbedingungen, sondern bietet gleichzeitig eine störsichere, schnelle und fehlerfreie Verdrahtung.
| Serie | Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser (mm) |
Index | Line-Treiber | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDS / WEDL- 5541 | 500 - 1000 | 5-10 | ja | ja | 5V TTL |
| HEDM-1600 | 200 | 3,0 | Nein | Nein | 5V TTL |
| NEDL-5540 | 500 | 5 -6,35 | Ja | Ja | 24V - Version |
| HEDS-6545 | 400-2000 | 16 | Ja | Nein | 5V TTL |
| NOE1 | 500 - 2000 | 5 | ja | ja | 5V TTL |
| Archiv | |||||