Bremse für Schrittmotoren und Servomotoren
Die Sicherheitsbremsen von Nanotec haben eine kompakte Bauweise mit Flansch und bieten eine einfache und schnelle Montage. Die Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet und kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern sind, bzw. definiert gehalten werden müssen und das erzeugte Bremsmoment - auch bei Netzausfall - zur Verfügung steht.
Sie sind mit verschleißarmen und asbestfreien Reibbelägen ausgestattet und bieten eine einfache Montage durch fest eingestellten Luftspalt (bei BL.. und BW..).
Die Bremskraft wird mit Hilfe einer Druckfeder (BL.., BW..) und eines Permanentmagneten (BK..) aufgebracht.
Bei allen Bremsen muß zum Lüften eine Spannung DC24V angelegt werden.
Die Bremsen müssen immer durch Nanotec an die Motoren angebaut werden. Eine Selbstmontage an die Motoren ist nicht möglich. Der Preis versteht sich incl. der Montage.
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Halte moment |
für Wellen- durchmesser |
Größe | Gewicht | ||
| mm | ||||||
| Brake-BL-0,24-5,0 | 24 | 5 | 37 | 0,10 | ||