Schrittmotoren

teaser schrittmotoren de

Schrittmotoren sind digital gesteuerte Positionier- und Drehzahlantriebe, die auch ohne eine Positionsrückmeldung betrieben werden. Seit dem Technologiewandel von der Analog- zur Digitaltechnik haben Schrittmotoren aufgrund der einfachen Steuerung, höchster Lebensdauer und Zuverlässigkeit und des günstigen Preises eine große Akzeptanz und Verbreitung finden können.

Die Nanotec Schrittmotoren haben eine gute Mikroschrittfähigkeit, sowie eine hohe Schrittwinkelgenauigkeit und decken mit einer Größe von 6 - 110 mm Durchmesser, 10 - 210 mm Länge, einem Haltemoment von 0,03 Ncm bis 25 Nm sowie einer Schrittaufauflösung <0,01° und Drehzahlen > 6000 U/min ein breites Anwendungsspektrum ab.

Kundenspezifische Ausführungen erleichtern zudem kostengünstige Maschinen- und Geräteanpassungen.

Serie Größe (mm) NEMA Halte
moment (Ncm)
Schritt
auflösung (°)
  SP06-SP55  Ø 6-55 0,03-19,81,8-18
  ST2018  2081,8-3,01,8
  ST2818  28117-12,71,8
  ST3518  35135,1-91,8
  ST4118  42149-501,8
  ST4209  421410-440,9
  ST5918  562338-1801,8
  ST5709  562361-2550,9°
  ST5909  562343-1980,9
  ST6018  602375-2501.8
  ST6318 -ultraflach-  63-61,8
  ST8918  8634220-9331,8
  ST11018  110431000-25001,8
  Hohlwellen Schrittmotoren  28-5611 - 239-1201,8

Wellenbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

 

Motor-Funktionsweise

Schrittmotor Animation

FAQ zu diesem Artikel

Motorassistent

Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.


Drehzahl U/min
Drehmoment Nm