Netzteile
Die hochwertigen Schaltnetzteile der Serie NTS…. von Nanotec sind insbesondere für typische Motoranwendungen (kurzeitige Überlastmöglichkeit von <1sec ohne Spannungseinbruch) und konstanter Ausgangsspannung auch bei unterschiedlichen Lasten (damit auch gleich bleibendes konstantes Drehmoment) geeignet.
Die Vorteile sind:
- Sehr guter Wirkungsgrad von ca. 90% (geringer Energieverbrauch und Erwärmung)
- Universeller Eingangsspannungsbereich für weltweiten Einsatz
- Erfüllen internationale und europäische Normen bezüglich Funkentstörung und elektrischer Sicherheit
- Einfache DIN Schienen bzw. Hutschienen Befestigung TS35 / 7,5 oder 15
- Geringes Gewicht bei kompakten Abmaßen mit Power ON Betriebsanzeige
- Mit aktiver PFC Regelung und damit bessere EMV Verträglichkeit
- Gut regulierte Ausgangspannung bei sehr geringer Restwelligkeit
- Parallelbetrieb für höhere Leistungen und serieller Betrieb für höhere Spannungen möglich (bitte Datenblatt beachten!)
- Hohe Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur nach UL508
Um Spannungsspitzen beim Abbremsen und Stoppen des Motors zu reduzieren, empfehlen einen Ladekondensator am Ausgang der Netzteile zu verwenden.
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ausgangsleistung | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Gewicht | ||
| W | V | V | ||||
| NTS-12V-3.5A | 42 | 10,8...13,2 | 85...264VAC 120...370VDC | 0,31 | ||
| NTS-24V-2A | 48 | 21,6...26,4 | 85...264VAC 120...370VDC | 0,31 | ||
| NTS-24V-5A | 120 | 22,5...28,5 | 88...132/176...264VAC 248...370VDC | 0,79 | ||
| NTS-24V-3.2A | 76.8 | 24...28 | 85...264VAC 120...370VDC | 0,6 | ||
| NTS-24V-10A | 240 | 22,5...28,5 | 85...264VAC 120...370VDC | 1,2 | ||
| NTS-48V-2,5A | 120 | 45...53 | 88...132/176...264VAC 248...370VDC | 0,79 | ||
| NTS-48V-5A | 240 | 48...53 | 85...264VAC 120...370VDC | 1,2 | ||
| NTS-48V-10A | 480 | 48...53 | 85...264 VAC 120...370 VAC | 2,4 | ||
| NTS-80V-5A | 400 | 65...80 | 90...230 | |||
| NTS-130V-3A | 400 | 90...130 | 90...230 | 1,0 | ||
| NTS-24V-40A | 960 | 24...28 | 340...550VAC 3ph. | 3,3 | ||
| NTS-48V-20A | 960 | 48...53 | 340...550VAC 3ph. | 3,3 | ||