Dämpfer

Schrittmotor Zubehoer Daempfer - Dämpfer

Die Dämpfer D40, D56 von Nanotec können an alle Schrittmotoren mit double Shaft (40-58mm Baugröße) montiert werden.

Neben der verbesserten Einschwingzeit werden Systemresonanzen unterdrückt sowie Vibrationen und Motorgeräusche im unteren Drehzahlbereich stark vermindert.

Bei gerätespezifischen Resonanz- und Geräuschproblemen wird durch die Anbringung des Dämpfers die Geräte-Inbetriebnahme wesentlich erleichtert.

Typ Passende Motoren
ZD-D28 ST28
ZD-D40 Alle Motoren mit Flanschmaß 40
ZD-D56 Alle Motoren mit Flanschmaß 56

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn