Anschlusskabel für Schutzart und Plug & Drive Motoren

Steppingmotor Zubehoer Kabel - Anschlusskabel für Schutzart und Plug & Drive Motoren

Vorkonfektionierte Anschlusskkable erleichtern und reduzieren den Montageaufwand und vermeiden Fehler bei der Einzelverdrahtung. Die robusten Anschlusskabel mit Stecker weisen eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit auf. Temperaturbeständig sind sie von -25°C bis +90°C.

Kabelqualität S366 der ZK-M12-xx-Serie
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerleitung mit PUR-Aussenmantel und einer Adernisolation aus Polypropylen.
Die Temperaturbeständigkeit reicht von -40°C bis +90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flammwidrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt.
Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10x Kabeldurchmesser möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeignet für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen sowie in der spanabhebenden Fertigung.

Typ Art Polzahl Kabellänge
  m
Kabel-HEDS 8903 Für Encoder HEDS 5 0,15
Kabel-NEDL für Encoder NEDL 0.3
---
ZK-PD4N Kabelsatz für PD4-N Motoren 0,5
---
ZK-M8-3-2M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 3 2
ZK-M8-3-5M-1-PUR-S gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 3 5
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 5 2
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 5 5
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S gewinkelter Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 5 2
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S gewinkelter Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 5 5
---
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 8 2
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 8 5
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S Gewinkelter Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 8 2
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S Gewinkelter Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 8 5
ZK-M12-17-1M-2-PUR-S 17 1
ZK-M12-17-3M-2-PUR-S 17 3
--
ZKDB9-2M-10S mit Sub-D9-Stecker 9 2
ZKDB9-5M-10S mit Sub-D9-Stecker 9 5
ZK10000 Kabel für PDxI 15 2
ZK10000-10 Kabel für PDxI 15 10
ZK-SMC11 Für SMC11(G) - 0.30
ZK-SMCI-LD Konverter für Line-Treiber - Encoder zur SMCI
ZK-USB USB-Kabel für SMCI-Steuerungen - 1,5
--
ZK-TW-3-2M Motorkabel für ASB42 3 2
ZK-TW-18-2M Motorkabel für ASB42 12 2
--
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 für WEDS-5541-Encoder 0,3
ZK-WEDL-8-500 für WEDL-5541- Encoder / Flachbandleitung 8 0.5
ZK-WEDS-5-500 für WEDS-5541- Encoder / Flachbandleitung 5 0.5
ZK-WEDL-8-500-S für WEDL-5541- Encoder / geschirmt 8 0.5
ZK-WEDS-5-500-S für WEDS-5541- Encoder / geschirmt 5 0.5
ZK-WEDL-8-1000-S für WEDL-5541- Encoder / geschirmt 8 1
-
ZK-XHP4-300 Anschlusskabel für SMCI12 4
-
ZK-ZHR5-90 Anschlusskabel SMCI35 (Encoder) 5 0.09
ZK-ZHR6-500 Anschlusskabel SMCI35 (zusätzliceh I/Os) 6 0.5
---
ZK-NOE1-10-500-S Anschlusskabel für NOE1

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn