Zubehör

teaser schrittmotoren zubehoer de

Hier finden Sie Zubehörartikel zu unseren Schritt- und Servomotoren sowie Gewindespindeln für unsere Linearaktuatoren. Der Vorteil für Sie: Sie erhalten alles aus einer Hand, sparen Versandkosten und haben die Gewissheit, dass die Teile zueinander passen.

Serie Passende Motoren Funktion
  Anschlusskabel  Schrittmotoren mit AnschlusskastenMit diesen Kabeln können die Motoren bequem mit der Steuerung verbunden werden
  Dämpfer  Schrittmotoren mit B-Wellereduzieren die Resonanzneigung der Schrittmtoren erheblich
  Dämpfer für Anbauflansch  Alle Schrittmotoren und BLDC Motorenzur Unterdrückung des Körperschalls der Motoren
  Elektronik / Sonstiges  Schrittmotoren, Schrittmotorcontroller, Bremsen, Encoder, etcElektronik Zubehör für Controller und Motoren
  Gewindemuttern  Linearstellenantriebe LSmit Trapezgewinde, Peek
  Gewindespindeln  Linearaktuatorenin vielen Längen verfügbar
  Kondensatoren  für alle SMC Steuerungen + Plug& Drive MotorenEin Kondensator puffert die zurückgespeiste Energie beim Bremsvorgang von Schrittmotoren
  Konverter  für alle SMC Steuerungen + Plug& Drive MotorenDiese Konverter werden benötigt, um unsere Steuerunegen und Plug & Drive Motoren an einen PC anzuschließen
  Schaltnetzteile DIN-rail  für alle SMC Steuerungen + Plug& Drive Motorenkostengünstig von 12V bis 48V-20A ab 24.90€
  Schmiermittel  Linearaktuatorensowol als Fett als auch als Trockenschmierstoff verfügbar
  Wellen-Kupplungen  Alle Schrittmotoren und BLDC Motorenfür die einfache mechanische Anbindung an Ihre Achsen/ wellen/ etc..
Archiv

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn