Schrittmotor Endstufe bis 2,5A im Alugehäuse für Mikroschritt
Die kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe SMC11-G kann, da das Metallgehäuse als Kühlung fungiert, bis 2,5A im Mikroschritt (2,0A im Vollschritt) betrieben werden und bietet dem Entwickler eine kostengünstige Möglichkeit auch Schrittmotoren mit Phasenströme > 1,0A anzusteuern.
Sie eignet sich im Gegensatz zur SMC11-GE besonders für Serienanwendungen, wo der anzusteuernde Schrittmotor bereits spezifiziert ist und der Phasenstrom und Schrittmode bereits ab Werk von uns konfiguriert werden können.
| Betriebsspannung | DC 8 V bis 35 V |
| Phasenstrom | Phasenstrom 2,0 A/Phase (Vollschritt); 2,5A/Phase (Mikroschritt) |
| Stromeinstellung | über Poti |
| Betriebsart | Bipolar |
| Betriebsmodus | Voll- (1/1), 1/2, 1/4, 1/8 (Achtelschritt) |
| Schrittfrequenz | 0 bis 200 kHz |
| Stromabsenkung | schaltbar auf 40% |
| Eingangssignale | 0 V aktiv |
| Temperaturbereich | 0 bis +40°C |
| Anschlußart | JST-Steckverbinder |
| Befestigungsart | auf DIN Tragschiene EN 50 022 - 33x7,5 |
| Gewicht | 90 g |


