Low cost Mikroschritt Treiber IC für Bipolar Schrittmotor

Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.

Schrittmotorsteuerung IMT903 - Low cost Mikroschritt Treiber IC für Bipolar Schrittmotor

Die preiswerte Schrittmotor-Steuerung bis 2,5A ist ein Mikroschritt PWM Konstantstrom IC für Leistung und Logik. Sie ist klein, benötigt nur wenige externe Bauelemente und kann aufgrund ihres niedrigen RDSON bis größer 1A ohne Kühlkörper eingesetzt werden. Der A3979 Baustein von Allegro wird in hohen Stückzahlen eingesetzt und die Kunden profitieren neben dem technischen Support, dem Evaluation Board SMC11 auch durch unsere günstigen Distributor-Preise.

Vorteile

  • für einen Schrittmotor bis 2,5A/Phase und max. 35V
    ermöglicht große Platz- und Kosteneinsparungen bei einem Maximum an Funktion und einem Minimum an externen Bauelementen
  • Mikroschrittumschaltung
    von 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, (1/16*) Schritt bietet einen ruhigen, gleichförmigen Lauf und reduziert Systemresonanzen
  • niedriger RDSON = 0,22 Ohm
    reduziert erheblich die Verlustleistung
  • Hohe Betriebssicherheit
    durch integrierten Überstromschutz, Unterspannungserkennung und Crossover-current Protection
  • Geringe Motorgeräusche
    durch automatische Decay-Umschaltung (slow, mixed und fast) reduziert die Verlustleistung , verringert die Motorgeräusche und die Verlustleistung

Preisbeispiel

Bei hohen Stückzahlen können wir Ihnen den IMT903 unter 3€ anbieten! Bitte fragen Sie uns: sales@nanotec.de

Download

Übersicht Baureihe 

FAQ zu diesem Artikel

Sonstiges

Dimensionen

top

Schrittmotorensteuerung SMC11 - Schrittmotortreiber IC

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn