IMT-902 - Mikroschritt-Treiber-IC für zwei Motoren

Schrittmotorsteuerung IMT902 - IMT-902 - Mikroschritt-Treiber-IC für zwei Motoren

Der IMT 902 ist ein Mikroschritt-PWM Konstantstrom-Treiber.

Mit einem einzigen verlustarmen und hochintegrierten SMD-IC können zwei Bipolar-Schrittmotoren betrieben werden.

Vorteile

  • nur 1 IC für 2 Motoren (bis 1,5A/Phase)
    ermöglicht große Platz- und Kosteneinsparungen bei einem Maximum an Funktion und bei einem Minimum an externen Bauelementen
  • Mikroschrittumschaltung
    von 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Schritt bietet einen ruhigen, gleichförmigen Lauf und reduziert Systemresonanzen
  • niedriger RDSON = 0,5 Ohm
    reduziert erheblich die Verlustleistung
  • serielles Übertragungsprotokoll (z.B. SPI)
    verringert die PIN-Anzahl
Versorgungsspannung Vcc
Vm
5,5 V
40 V
Ausg. Strom Iout
(mittel)
(spitze)
1,3 A
1,1 A
1,5 A
Verl. Leistung Pd 3,2 W
Arbeitstemperatur   -55ºC bis 150°C