IMT-901 - Mikroschritt-Treiber-IC
Der IMT 901 ist ein Mikroschritt-PWM Konstantstrom-Treiber. Sinusähnlicher Mikroschritt wird hardwaremäßig im Baustein IMT 901 erzeugt und nur durch Impulseingänge am Leistungsausgang zur Verfügung gestellt.
Vorteile
- nur ein IC für Leistung und Logik
verringert wesentlich Platz, Bestückungsaufwand und Kosten eines Mikroschritt-Treibers bei einem Minimum an externen Bauelementen - umschaltbar von:
- 1 - 1/2 - 1/4 -1/8 Schritt
- 200-1600 bzw. 3200 Schritte/Umdrehung
ermöglicht eine individuelle anwendungsbezogene Mikroschritt-Umschaltung mit ruhigem, gleichförmigen Laufverhalten, reduzierten Systemresonanzen und erweitert zudem den unteren Drehzahlbereich
- Stromreduzierung und Stromnullung
vermindert oder eleminiert die Verlustleistung und Erwärmung im Motorstillstand
Ref. in - 0V - I = 65% - 5V - I = 100%
Enable -0V - I = 100% - 5V -I =0%
Bitte beachten Sie: Mindestbestellmenge 3 Stk, VPE: 3 und 14 Stk!
| Versorgungsspannung | Vcc Vm |
5,5 V 40 V |
| Ausg. Strom | Iout |
1,5 A (mittel) 2,5 A (spitze) |
| Verl. Leistung | Pd | 4 W/40 W (ohne/mit Kühlkörper) |
| Arbeitstemperatur | -40ºC bis 85°C | |
| Speichertemperatur | -55ºC bis 150°C |


