SMC61 - Leistungsendstufe
Die geräusch- und verlustarme Leistungsendstufe SMC61 deckt mit einem Phasenstrom von bis zu 10 A den gesamten Leistungsbereich der Motoren der Baugrößen 56, 86 und 110 ab. Die Motorphasen werden mit der vollen Versorgungsspannung angesteuert, so daß in Verbindung mit niederinduktiven Motortypen hochdynamische Antriebe realisiert werden können.
Die einstellbare Mikroschritt-Auflösung von Voll- bis Achtel-Schritt gewährleistet ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten bei Schrittfrequenzen bis zu 150 kHz.
| Betriebsspannung | DC 24 V bis 80 bzw. 130 V |
| max. Phasenstrom | 5 bzw. 10 A / Phase |
| Stromeinstellung | über BCD-Schalter |
| Betriebsart | Bipolar-Chopper-Driver |
| Betriebsmodus | Voll- (1/1), 1/2, 1/2,5, 1/4, 1/5, 1/8 (Achtelschritt) |
| Schrittfrequenz | 0 bis 150 kHz |
| Stromabsenkung | automatisch auf 60% |
| Eingänge | Optokoppler 5 V (24 V) |
| LED | Stromabsenkung, Nullposition, Power, Übertemp., Überspannung, Kurzschluss |
| Anschlußart | Schraubsteckklemmen (Motor), D-Sub (Signal) |
| Befestigungsart | Wandmontage |
| Gewicht | 490 g |


