Motorsteuerungen

teaser sm steuerung neu

Die neuen leistungsstarken Schrittmotorcontroller mit integrierter Leistungsendstufe von Nanotec vereinen neueste Technik auf kleinstem Bauraum mit einem günstigen Preis.
Alle neuen SMCI-Steuerungen können mit der kostenlos erhältlichen Software NanoPro schnell und einfach parametriert werden. Der Rampengenerator ist hardwaremäßig integriert und ermöglicht neben Trapez- und Sinusrampen auch, die Beschleunigungs- und Bremsrampe separat einzustellen. Mit optional erhältlichen Encodern kann der Schrittmotor im geschlossenen Regelkreis (Closed Loop) wie ein bürstenloser DC-Motor betrieben werden.

VORTEILE / FUNKTIONEN

  • digitale Eingänge und Ausgänge für den Abruf von Fahrprofilen oder Takt-Richtungs/Analog-Betrieb, Endlagenschalter, Enable, Quick-Stop, etc..
  • voll programmierbar mit NanoPro-Software (kostenlos!)
  • Ablaufsteuerung/(SoftSPS) mit NanoJ easy, einer Java-basierten Programmierumgebung
  • optischer Encoder auswertbar, automatische Fehlerkorrektur
  • USB, RS232, RS485, SPI oder CANopen - Schnittstelle
  • Closed Loop - Sinuskommutierung
  • kompakte Bauform - günstiger Preis
  • höhere Laufruhe und Resonanzunterdrückung durch dspDrive
  SMC11  36 x 41 x151,4 A / 35 Vbis 1/16, nur Takt/ RichtungSchrittmotor
  SMCI12  42 x 42 x 102A / 24 VdspDrive, Java, RS485 / CANopenSchrittmotor
  SMCP33   4 A / 48VSteckkarte, dspDrive, Closed Loop, NanoJSchrittmotor, BLDC
  SMCI33  90 x 54 x 223 A / 48 VUSB / RS485 / 24V I/O´s / Closed LoopSchrittmotor
  SMCI35  56 x 72 x 206 A / 48 VdspDrive, RS232, Closed LoopSchrittmotor
  SMCI36  86x60x226A/72VdspDrive, RS485 oder CANopen, Closed Loop Schrittmotor, BLDC
  SMCI47-S  115 x 76 x 2210,5 A / 48 VRS485, CANopen, USB (Adapter)Schrittmotor
  N10  140x106x3910 A(N10-1) bzw. 20 A(N10-2) / 80 VEtherCAT, CANopen, EthernetSchrittmotor, BLDC Motor
Archiv

technologie

Weiter..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn