ST8918 - High Torque Schrittmotor- Nema 34
Bei größtmöglichem Drehmoment und ebenfalls kompakten Abmessungen (86x86mm -Nema 34)bietet die Schrittmotor-Baureihe ST8918 eine hohe Auflösung und wird mit preisgünstigen Treibern für präzise Drehzahl- und Positionieranwendungen eingesetzt. In Verbindung mit einem Mikroschritt-Treiber der Serie SMC stellt sie bei gleichem Auflösungsvermögen <0,36° eine äußerst kostengünstige Alternative zu den Mehrphasen-Schrittmotoren dar.
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST8918S4508 | 6,4 | 311,1 | 0,28 | 1,60 | 1000 | 1,7 | 65 | ||
| ST8918M4508 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918M6708 | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918L4508 | 6,4 | 933,4 | 0,55 | 6,3 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918L6708 | 9,5 | 933,4 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918D6708 | 9,5 | 1.350,6 | 0,32 | 4,9 | 4000 | 5,4 | 156 | ||
Kennlinien






