ST6318 - ultra flacher Schrittmotor

ST6318 schraeg 4c Web - ST6318 - ultra flacher Schrittmotor

Der ultraflache High Torque Schrittmotor ST6318F… mit dem Schrittwinkel von 1,8° (mit Mikroschritt bis < 0,02°) unterstützt alle Konstrukteure, die bei minimaler Bauhöhe ein Maximum an Drehmoment sowie eine hohe Positioniergenauigkeit fordern. Aufgrund des hohen Drehmomentes ist ein stabiles Drehzahlverhalten sowohl bei kleinsten Geschwindigkeiten (Getriebe kann dadurch oftmals entfallen und hält Bauraum klein) als auch bei hohen Drehzahlen möglich (bei kurzer Einschaltdauer bis 50W erreichbar) Die Einsatzvorteile werden vor allem bei Anwendungen wie Bauteilezuführung (Feeder) in der Halbleiter-Automation, Medizinischen Labor- und Inspektionsgeräten, Lasertechnik, Prüfgerätebau, Überwachungskameras, usw. vorteilhaft genutzt.

Kundenspezifische Ausführungen (mechanisch und elektrisch) können bei Serienlösungen problemlos durchgeführt werden.

Download

Übersicht Baureihe 

Passende Steuerung

SMCI12

Sonstiges

Motorassistent

Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.


Drehzahl U/min
Drehmoment Nm

Typ Strom
pro
Wicklung
Halte
moment
Widerstand
pro
Wicklung
Induktivität
pro
Wicklung
Rotor-
trägh.-
moment
Gewicht Länge
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST6318F1004 1,00 6,0 3,8 2,0 16 0.095 9,6

Kennlinien

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensionen

top

FotoDimensionenST6318 -

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn