ST6018 - High Torque Schrittmotor
Die Motoren der Serie ST6018 sind bei nur geringfühig größeren Abmaßen (60x60mm) stärker als die Motoren der Serie ST5918 und bieten somit eine kostengünstige Alternative für Konstrukteure, die einen Motor der Serie ST8918 aus Platzgründen nicht einsetzen können.
Sie haben dennoch das gleiche Nema 23 Bohrbild und können so sehr leicht einen ST5918 Motor ersetzen. Lediglich die Welle hat einen Durchmesser von 8mm anstelle von 6,35mm.
In Kombination mit den Schrittmotorsteuerungen der Serie SMC(I) bieten diese Motoren größtmögliche Leistung auf kleinstem Raum.
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Wicklung |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST6018X2008 | 2,8 | 106,1 | 0,73 | 1,80 | 280 | 0,60 | 47 | ||
| ST6018X3008 | 4,2 | 106,1 | 0,34 | 0,80 | 275 | 0,60 | 47 | ||
| ST6018M2008 | 2,8 | 195,2 | 1,00 | 5,6 | 450 | 0,77 | 56 | ||
| ST6018M3008 | 4,2 | 165,5 | 0,40 | 1,38 | 400 | 0,77 | 56 | ||
| ST6018K2008 | 2,8 | 212,1 | 1,20 | 4,6 | 570 | 1,20 | 67 | ||
| ST6018L3008 | 4,2 | 353,6 | 0,65 | 3,2 | 840 | 1,40 | 88 | ||
Kennlinien






