ST5909 - High Torque Schrittmotor- Nema 23
Sonstiges
Motorassistent
Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.
Folgende Optionen sind passend für diesen Motorentyp verfügbar: Zurück zur Ansicht Technische Daten. |
|
Getriebe (53)
Bremsen (2)
Encoder (5)
|
|
Planetengetriebe (Economy)
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLL 40-4 |
4:1 |
150 Ncm |
37,60 Euro |
|
Planetengetriebe GPLE40
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLE40-1S-3 |
3:1 |
1100 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-1S-4 |
4:1 |
1500 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-1S-5 |
5:1 |
1400 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-1S-8 |
8:1 |
600 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-2S-9 |
9:1 |
650 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-12 |
12:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-15 |
15:1 |
1800 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-16 |
16:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-20 |
20:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-25 |
25:1 |
1800 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-32 |
32:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-40 |
40:1 |
1800 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-64 |
64:1 |
750 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-3S-60 |
60:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-80 |
80:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-100 |
100:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-120 |
120:1 |
1800 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-160 |
160:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-200 |
200:1 |
1800 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-256 |
256:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-320 |
320:1 |
1800 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-512 |
512:1 |
750 Ncm |
230,90 Euro |
|
Planetengetriebe (Economy)
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLL 52-4 (4 1/3 : 1) |
4:1 |
450 Ncm |
91,20 Euro |
| GPLL 52-15 (15 1/6 : 1) |
15:1 |
1500 Ncm |
94,60 Euro |
| GPLL 52-53 (53 1/12 : 1) |
53:1 |
3000 Ncm |
97,90 Euro |
| GPLL 52-100 (100 2/7 : 1) |
100:1 |
3000 Ncm |
101,40 Euro |
|
Planetengetriebe GPLE60
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLE60-1S-3 |
3:1 |
2800 Ncm |
197,60 Euro |
| GPLE60-1S-4 |
4:1 |
3800 Ncm |
197,60 Euro |
| GPLE60-1S-5 |
5:1 |
1800 Ncm |
197,60 Euro |
| GPLE60-1S-8 |
8:1 |
1800 Ncm |
197,60 Euro |
| GPLE60-2S-9 |
9:1 |
4400 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-12 |
12:1 |
4400 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-15 |
15:1 |
4400 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-16 |
16:1 |
4400 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-20 |
20:1 |
4400 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-25 |
25:1 |
4000 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-32 |
32:1 |
4400 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-40 |
40:1 |
4000 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-2S-64 |
64:1 |
1800 Ncm |
268,30 Euro |
| GPLE60-3S-60 |
60:1 |
4400 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-80 |
80:1 |
4400 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-100 |
100:1 |
4400 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-120 |
120:1 |
4400 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-160 |
160:1 |
4400 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-200 |
200:1 |
4000 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-256 |
256:1 |
4400 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-320 |
320:1 |
4000 Ncm |
336,90 Euro |
| GPLE60-3S-512 |
512:1 |
1800 Ncm |
336,90 Euro |
|
Schneckengetriebe GSGE60
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GSGE60-5-1 |
5:1 |
3000 Ncm |
201,60 Euro |
| GSGE60-15-1 |
15:1 |
3000 Ncm |
201,60 Euro |
| GSGE60-25-1 |
25:1 |
3000 Ncm |
201,60 Euro |
| GSGE60-50-1 |
50:1 |
3000 Ncm |
201,60 Euro |
|
Bremse BW
|
Halte moment |
Einzelpreis |
| Brake-BW-1,4-6,3 |
140 Ncm |
129,80 Euro |
|
Bremse BKE
|
Größe |
Halte moment |
Einzelpreis |
| BRAKE-BKE-1,0-6,35 |
34 mm |
100 Ncm |
179,70 Euro |
|
NEDL-5540
|
Impulse pro Umdrehung |
Index |
Line-Treiber |
Einzelpreis |
| NEDL5540-A06 |
500 |
x |
x |
59,90 Euro |
|
WEDS / WEDL- 5541
|
Impulse pro Umdrehung |
Index |
Line-Treiber |
Einzelpreis |
| WEDL5541-A06 |
500 |
x |
x |
41,90 Euro |
| WEDL5541-B06 |
1000 |
x |
x |
41,90 Euro |
| WEDS5541-A06 |
500 |
x |
-- |
38,10 Euro |
| WEDS5541-B06 |
1000 |
x |
-- |
38,10 Euro |
|
|
| Typ |
Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht |
Länge "A" |
| |
A |
|
Ohm |
mH |
gcm2 |
|
|
|
ST5909X2508 |
3,5 |
60,8 |
0,42 |
1,60 |
120 |
0,45 |
41 |
|
ST5909S1008 |
1,41 |
101,8 |
3,3 |
13,0 |
275 |
0,65 |
51 |
|
ST5909M2008 |
2,8 |
104,7 |
0,85 |
3,6 |
300 |
0,7 |
56 |
|
ST5909L1008 |
1,41 |
198,0 |
4,3 |
23,0 |
480 |
1,0 |
76 |
|
ST5909L2008 |
2,8 |
198,0 |
1,20 |
5,1 |
480 |
1,0 |
76 |
|
ST5909L3008 |
4,2 |
198,0 |
0,50 |
2,6 |
480 |
1,00 |
76 |
|
|
Preis bei Bestellung von mindestens ... Stück
Wir liefern nur an gewerbliche Kunden. |
| Artikel |
Optionen |
1 |
5 |
10 |
In den Warenkorb |
|
|
Hier können Sie sich die Datenblätter in verschiedenen Formaten laden. |
| Datenblätter und Kennlinien |
PDF |
DXF |
DWG |
| ST5909X2508 |
|
|
|
| ST5909M2008 |
|
|
|
| ST5909L1008 |
|
|
|
| ST5909L2008 |
|
|
|
| ST5909L3008 |
|
|
|
Verfügbarkeit: "S": Standardartikel, Kleinmengen ab Lager verfügbar, "S+": Vorzugsartikel, in größeren Stückzahlen ab Lager verfügbar, alle anderen Motoren nur auf Anfrage.
Kennlinien

Dimensionen

Wellenbearbeitung und mechanische Bearbeitung

mehr..
Kabel –und Steckerkonfektionierung

mehr..