ST4209 - High Torque Schrittmotor- Nema 17
FAQ zu diesem Artikel
Sonstiges
Motorassistent
Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.
Folgende Optionen sind passend für diesen Motorentyp verfügbar: Zurück zur Ansicht Technische Daten. |
|
Encoder (1)
Encoder (8)
Getriebe (30)
Bremsen (1)
|
|
Encoder
|
Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index |
Line-Treiber |
Eigenschaften |
Einzelpreis |
| NOE1 |
500 - 2000 |
5 mm |
ja |
ja |
5V TTL |
0,00 Euro |
|
NEDL-5540
|
Impulse pro Umdrehung |
Index |
Line-Treiber |
Einzelpreis |
| NEDL5540-A14 |
500 |
x |
x |
59,90 Euro |
|
WEDS / WEDL- 5541
|
Impulse pro Umdrehung |
Index |
Line-Treiber |
Einzelpreis |
| WEDL5541-A14 |
500 |
x |
x |
41,90 Euro |
| WEDL5541-B14 |
1000 |
x |
x |
41,90 Euro |
| WEDS5541-A14 |
500 |
x |
-- |
38,10 Euro |
| WEDS5541-B14 |
1000 |
x |
-- |
38,10 Euro |
|
NOE1
|
Art |
Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index |
Line-Treiber |
Einzelpreis |
| NOE1-05-A14 |
keine Interpolation |
500 |
5 mm |
x |
x |
38,60 Euro |
| NOE1-05-B14 |
2 x Interpolation |
1000 |
5 mm |
x |
x |
38,60 Euro |
| NOE1-05-C14 |
4 x Interpolation |
2000 |
5 mm |
x |
x |
38,60 Euro |
|
Planetengetriebe GPLE22
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLE22-1S-7 |
7:1 |
101,90 Euro |
| GPLE22-2S-9 |
9:1 |
150 Ncm |
151,80 Euro |
| GPLE22-2S-12 |
12:1 |
150 Ncm |
151,80 Euro |
| GPLE22-2S-15 |
15:1 |
150 Ncm |
151,80 Euro |
|
Planetengetriebe (Economy)
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLL 40-4 |
4:1 |
150 Ncm |
37,60 Euro |
| GPLL 40-14 |
14:1 |
300 Ncm |
37,60 Euro |
| GPLL 40-24 |
24:1 |
300 Ncm |
37,60 Euro |
| GPLL 40-49 |
49:1 |
540 Ncm |
44,90 Euro |
|
Planetengetriebe GPLE40
|
Untersetzung |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Einzelpreis |
| GPLE40-1S-3 |
3:1 |
1100 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-1S-4 |
4:1 |
1500 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-1S-5 |
5:1 |
1400 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-1S-8 |
8:1 |
600 Ncm |
164,30 Euro |
| GPLE40-2S-9 |
9:1 |
650 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-12 |
12:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-15 |
15:1 |
1800 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-16 |
16:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-20 |
20:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-25 |
25:1 |
1800 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-32 |
32:1 |
2000 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-40 |
40:1 |
1800 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-2S-64 |
64:1 |
750 Ncm |
201,80 Euro |
| GPLE40-3S-60 |
60:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-80 |
80:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-100 |
100:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-120 |
120:1 |
1800 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-160 |
160:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-200 |
200:1 |
1800 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-256 |
256:1 |
2000 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-320 |
320:1 |
1800 Ncm |
230,90 Euro |
| GPLE40-3S-512 |
512:1 |
750 Ncm |
230,90 Euro |
JPG
PDF
Bremse BKE
|
Größe |
Halte moment |
Einzelpreis |
| BRAKE-BKE-0,4-5,0 |
32 mm |
40 Ncm |
179,70 Euro |
|
|
| Typ |
Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht |
Länge "A" |
| |
A |
|
Ohm |
mH |
gcm2 |
|
|
|
ST4209X1004 |
1,00 |
17,0 |
8,7 |
16,5 |
20 |
0,15 |
22 |
|
ST4209S0404 |
0,42 |
7,6 |
13,0 |
7,5 |
35 |
0,22 |
33,5 |
|
ST4209S1006 |
0,67 |
21,2 |
8,4 |
16,0 |
35 |
0,22 |
33,5 |
|
ST4209S1404 |
1,33 |
22,0 |
2,1 |
2,5 |
35 |
0,22 |
33,5 |
|
ST4209M1206 |
0,85 |
35,4 |
6,6 |
12,8 |
54 |
0,28 |
38 |
|
ST4209M1704 |
1,68 |
36,0 |
1,65 |
4,0 |
54 |
0,28 |
38 |
|
ST4209L1206 |
0,85 |
43,8 |
6,6 |
19,2 |
68 |
0,35 |
47 |
|
ST4209L1704 |
1,68 |
44,0 |
1,65 |
5,0 |
68 |
0,35 |
47 |
|
|
Preis bei Bestellung von mindestens ... Stück
Wir liefern nur an gewerbliche Kunden. |
| Artikel |
Optionen |
1 |
5 |
10 |
In den Warenkorb |
|
|
Hier können Sie sich die Datenblätter in verschiedenen Formaten laden. |
| Datenblätter und Kennlinien |
PDF |
DXF |
DWG |
STP (3D) |
| ST4209X1004 |
|
|
|
|
| ST4209S0404 |
|
|
|
|
| ST4209S1006 |
|
|
|
|
| ST4209S1404 |
|
|
|
|
| ST4209M1206 |
|
|
|
|
| ST4209M1704 |
|
|
|
|
| ST4209L1206 |
|
|
|
|
| ST4209L1704 |
|
|
|
|
Verfügbarkeit: "S": Standardartikel, Kleinmengen ab Lager verfügbar, "S+": Vorzugsartikel, in größeren Stückzahlen ab Lager verfügbar, alle anderen Motoren nur auf Anfrage.
Kennlinien

Dimensionen

Wellenbearbeitung und mechanische Bearbeitung

mehr..
Kabel –und Steckerkonfektionierung

mehr..