ST4118 - High Torque Schrittmotor- Nema 17
Bei größtmöglichem Drehmoment und ebenfalls kleinen Abmessungen 42x42mm-Nema 17) bietet die Schrittmotor-Baureihe ST4118 eine hohe Auflösung und wird mit preisgünstigem Treiber für Präzisionsanwendungen eingesetzt. In Verbindung mit den Mikroschritt-Treibern IMT.. und SMC..stellt sie bei gleichem oder sogar höherem Auflösungsvermögen <0,36° eine äußerst kostengünstige Alternative zu den Mehrphasen-Schrittmotoren dar.
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST4118X0404 | 0,40 | 1,70 | 24,0 | 36,0 | 20 | 0,15 | 26 | ||
| ST4118X1404 | 1,40 | 12,0 | 2,0 | 1,60 | 20 | 0,15 | 26 | ||
| ST4118S0206 | 0,14 | 21,2 | 150,0 | 212,0 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S0406 | 0,28 | 22,6 | 60,0 | 86,8 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S0706 | 0,49 | 22,6 | 15,2 | 27,2 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S1006 | 0,71 | 22,6 | 7,8 | 14,4 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S1404 | 1,40 | 20,0 | 2,0 | 3,6 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118M0406 | 0,28 | 39,6 | 60,0 | 100,0 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M0706 | 0,49 | 39,6 | 19,0 | 47,2 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M0906 | 0,64 | 39,6 | 11,4 | 27,2 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M1206 | 0,85 | 39,6 | 6,2 | 11,6 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M1404 | 1,40 | 24,0 | 1,20 | 1,70 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M1804 | 1,80 | 28,0 | 1,10 | 1,85 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118L0804 | 0,80 | 50,0 | 9,3 | 25,0 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | ||
| ST4118L1206 | 0,85 | 49,5 | 6,6 | 17,2 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | ||
| ST4118L1804 | 1,80 | 50,0 | 1,75 | 3,3 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | ||
| ST4118L3004 | 3,0 | 50,0 | 0,63 | 1,03 | 82 | 0,34 | 49 | ||
| ST4118D1804 | 1,80 | 80,0 | 3,0 | 7,0 | 102 | 0.5 | 60 | ||
| ST4118D3004 | 3,0 | 80,0 | 1,10 | 2,7 | 102 | 0,5 | 60 | ||
Kennlinien


















