ST3518 - Schrittmotor

schrittmotor st3518m1004 - ST3518 - Schrittmotor

Der ST3518- Schrittmotor wurde vor allem für Anwender entwickelt, die einen begrenzte Einbautiefe zur Verfügung haben und wo ein Schrittmotor in der Baugröße 28m zu lang und in der Baugröße 42mm zu groß ist. Bei größtmöglichen Drehmoment bietet die Schrittmotor-Baureihe ST3518.. eine hohe Auflösung und wird mit günstigem Leistungstreiber für Anwendungen im Präzisions-Gerätebau eingesetzt. In Verbindung mit einem Mikroschritt-Treiber IMT und SMC(I) stellt sie bei gleichem oder sogar höherem Auflösungsvermögen < 0,18° eine äusserst kostengünstige Alternative zu den Mehrphasen-Schrittmotoren dar.

Download

Übersicht Baureihe 

Sonderausführungen

Motorwelle

Kabel/ Stecker

Passende Steuerung

SMCI33

SMCI12

FAQ zu diesem Artikel

Sonstiges

Motorassistent

Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.


Drehzahl U/min
Drehmoment Nm

Ansteuerung:
Typ Strom
pro
Wicklung
Halte-
Moment
Widerstand
pro
Wicklung
Induktivität
pro
Wicklung
Rotor-
trägh.-
moment
Gewicht Länge
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST3518S0804 0,80 7,0 4,0 2,3 10 0,15 26
ST3518M1004 1,00 14,0 2,7 4,3 14 0,18 36
ST3518L1204 1,20 23,0 3,4 2,8 43 0.30 52

Kennlinien

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Wellenbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn