ST2818 - Miniatur High Torque Schrittmotor- Nema 11
Die kleinste Schrittmotor-Baugröße ST2818.. eignet sich für Anwendungen, in denen eine hohe Präzision, bei kleinem Bauvolumen (28x28mm -Nema 11) mit einer langen Lebensdauer gefordert wird. Bei einer Auflösung von 1,8° / Schritt können bereits bestehende Ansteuerungen auch für diesen Schrittmotor verwendet werden.
Durch den standardisierten Wellendurchmesser von 5mm ist in der Double-Shaft-Ausführung die Montage eines kostengünstigen Encoders zur Drehüberwachung möglich.
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST2818S1006 | 0,67 | 7,1 | 5,6 | 4,0 | 9 | 0,12 | 31,5 | ||
| ST2818M1006 | 0,67 | 10,6 | 6,8 | 4,8 | 16 | 0,2 | 44,5 | ||
| ST2818L1006 | 0,67 | 12,7 | 9,2 | 5,6 | 18 | 0,25 | 50,5 | ||
| ST2818L1404 | 1,40 | 9,0 | 2,3 | 1,40 | 18 | 0,25 | 51 | ||
Kennlinien




