ST2018 - Miniatur High Torque Schrittmotor- Nema 8

Steppermotor ST2018 - ST2018 - Miniatur High Torque Schrittmotor- Nema 8

Wo bisher nur Kleinst-DC-Motoren (20x20mm - Nema 8) eingesetzt werden, bieten die neuen Miniatur-Schrittmotoren aufgrund der hohen Ausgangsdrehmomente und Drehzahlen von mehr als 3000 U/min völlig neue alternative und kostengünstige Antriebsmöglichkeiten. Gegenüber DC-Motoren weist die Baureihe ST2018 bereits bei niedriger Drehzahl ein sehr hohes Drehmoment auf und es kann oftmals auf ein Getriebe verzichtet werden, was zu wesentlich günstigeren Antriebslösungen führt.

Download

Übersicht Baureihe 

Sonderausführungen

Motorwelle

Kabel/ Stecker

Passende Steuerung

SMCI12

SMC11

SMCI33

FAQ zu diesem Artikel

Sonstiges

Motorassistent

Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.


Drehzahl U/min
Drehmoment Nm

Ansteuerung:
Für diese Motorgröße passende Encoder (1), Getriebe (7)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Strom
pro
Wicklung
Halte-
Moment
Widerstand
pro
Wicklung
Induktivität
pro
Wicklung
Rotor-
trägh.-
moment
Gewicht Länge
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST2018S0604 0,60 1,80 6,5 1,70 2 0,06 33
ST2018M0804 0,80 3,0 5,4 1,50 2 0,06 41
ST2018L0804 0,80 3,6 6,0 2,2 2,3 0,09 48

Kennlinien

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensionen

top

Steppermotor ST2018 -

Wellenbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn