ST11018 - High Torque Schrittmotor- Nema 43

Stepper motors ST11018 - ST11018 - High Torque Schrittmotor- Nema 43

Gegenüber den Standard-110mm-Schrittmotoren bringt der neue, kompakte High-Torque Schrittmotor ST11018 ein um 50% höheres Abgabe-Drehmoment. Gleichzeitig wurden bessere Betriebseigenschaften hinsichtlich Vibration, Laufruhe und Mikroschritt-Auflösung erzielt. Die Verbesserung wurde durch die optimierte Statorgeometrie, günstigere Magneteigenschaften und spezielle Fertigungsverfahren erreicht.

Der ST11018 High Torque Schrittmotor wurde vor allem für Anwender entwickelt, die zum einen bei erhöhtem Drehmoment nur einen begrenzten Einbauraum zur Verfügung haben, und zum Anderen aufgrund des Reversierspiels kein Getriebe verwenden können.

Sonderausführungen

Motorwelle

Kabel/Stecker 

Passende Steuerung

SCMI47

Sonstiges

Motorassistent

Unser Assistent findet den passenden Motor für Ihre Applikation anhand der Drehmoment-Kennlinien aller ST-Motoren bis Größe 86.

Drehzahl U/min

Drehmoment Nm

Ansteuerung:
Typ Strom
pro
Wicklung
Halte-
Moment
Widerstand
pro
Wicklung
Induktivität
pro
Wicklung
Rotor-
trägh.-
moment
Gewicht Länge
"A"
Verfüg-
barkeit (*)
  A
Ohm mH gcm2
ST11018S5504 5,5 1,000,0 0,95 14,0 5500 5 99 S
ST11018M6504 6,5 2,000,0 1,15 18,9 10900 8,4 150 S
ST11018L8004 8,0 2,500,0 1,00 17,1 16200 11,7 210 S

Verfügbarkeit: "S": Standardartikel, Kleinmengen ab Lager verfügbar, "S+": Vorzugsartikel, in größeren Stückzahlen ab Lager verfügbar, alle anderen Motoren nur auf Anfrage.

Kennlinien

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensionen

top

Stepper motors ST11018 -