SL35/SL42 - (low cost) Schrittmotor
Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.
In der Schrittmotor-Baureihe SL wurden auf Lebensdauer geschmierte, doppelseitig hochwertige Gleitlager verwendet. Diese Schrittmotoren sind eine äußerst kostengünstige Herausforderung gegenüber den 1,8° Hybridmotoren sowie den 7,5° bzw. 15° PM-Motoren. Bei einer ähnlichen Preisstruktur wie die PM-Motoren erfüllen die Motoren der Baureihe SL nahezu die gleichen Leistungsdaten wie die 1,8° Hybridmotoren der Serie ST.
Vorteile
- äusserst preisgünstig, ähnlich wie Permanentmagnet Motoren
- hohe Leistungsdaten, nahezu wie Hybridmotoren
- Flachbandleitung mit konfektioniertem Stecker
Sonstiges
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| SL3518X0504 | 0,50 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 9 | 0,11 | 24 | ||
| SL3518X0804 | 0,80 | 5,9 | 2,8 | 3,0 | 9 | 0,11 | 24 | ||
| SL4218X0504 | 0,50 | 13,7 | 10,5 | 20,0 | 20 | 0,14 | 22 | ||
| SL4218X1204 | 1,20 | 11,8 | 1,30 | 2,3 | 20 | 0,14 | 22 | ||
| SL4218S0704 | 0,70 | 23,0 | 5,5 | 11,0 | 20 | 0,21 | 29,5 | ||
| SL4218S1204 | 1,20 | 16,7 | 1,30 | 1,90 | 20 | 0,21 | 29,5 | ||



Kennlinien








