Schrittmotor in Schutzart IP 54/ IP65

Nanotec bietet neben den Standardschrittmotoren eine breite Palette von Motoren für raue Umgebungen und guter EMV-Verträglichkeit. Die maschinengerechten Modelle haben eine erweiterte Schutzart bis zu IP65 und sind elektrisch und mechanisch kompatibel zu den Standardmotoren. Sie ermöglichem dem Konstrukteur eine einfache, schnelle und kostengünstige Erweiterungsmöglichkeit bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit!
In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Baugrößen und Sonderausführungen.
Die Motoren sind sowohl mit integriertem Encoder (3 Kanal mit 500 (2000) Imp./ Umdr.) als auch mit bereits integrierter Sicherheitsbremse erhältlich. Passende Anschlusskabel finden Sie unter Zubehör.
| Serie | Größe (mm) | Halte- Moment (Ncm) |
Ausführungen | Schutzart |
|---|---|---|---|---|
| AS2818 | □ 28 | 7-12 | M12 Stecker | IP54 |
| AD4118 | □ 42 | 50 | Sub-D - Encoder/ Bremse | IP54 |
| AS4118 | □ 42 | 50 | M12 Stecker | IP65 |
| AD5918 | □ 56 | 105 - 198 | Sub-D - Encoder/ Bremse | IP54 |
| AS5918 | □ 56 | 85 - 198 | M12 Stecker + Encoder | IP65 |
| AD8918 | □ 86 | 333 - 933 | Sub-D - Encoder/ Bremse | IP54 |
| AP8918 | □ 86 | 333 - 933 | PG- Verschraubung + Encoder | IP65 |
Technologie