Schrittmotor mit Anschlusskasten M12 / Encoder
Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP 65 (außer Wellenausgang) bieten ein durchgängiges Antriebskonzept. Durch die gleichen Flanschmaße sind sie elektrisch und mechanisch austauschbar zu den Standardmotoren der Serie ST5918. Der an der Rückseite befindliche Anschlusskasten lässt die Motoren nur geringfühig länger werden! Sie zeichnen sich besonders durch einen großen Leistungs- und Anwendungsbereich sowie durch ihre hohe Verfügbarkeit aus.
Verwendeter Encoder: 3-Kanal mit 500 Impulse/ Umdrehung, sowie LineTreiber, jeweils 5V TTL Signal (für 24V kontaktieren Sie uns bitte! )
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Phase |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Länge "A" |
Art | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AS5918S2804 | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | |||
| AS5918S2804-E | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | mit Encoder 5V; 500 Incr./Rev | ||
| AS5918M2804 | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | ||||
| AS5918M2804-E | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | 77 | mit Encoder 5V; 500 Incr./Rev | ||
| AS5918L4204 | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | |||
| AS5918L4204-E | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | mit Encoder 5V; 500 Incr./Rev | ||
| AS5918L4204-EB | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 138 | mit Encoder 5V + Bremse; 500 Incr./Rev | ||
Kennlinien



