Schrittmotor mit Anschlusskasten M12 Stecker (+ Encoder)
Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP65 bieten durch die elektrische und mechanische Austauschbarkeit zu den Standardmotoren ein durchgängiges Antriebskonzept. Der äußert kompakte Anschlusskasten ist nur 16 mm länger und bietet dem Konstrukteur eine einfach, schnelle und kostengünstige Erweiterungsmöglichkeit bei gleichzeitg hoher Verfügbarkeit.
Neben dem Einsatz für extreme Umgebungsbedingungen, vermindertem Entstör- und EMV-Aufwand ermöglichen vorgefertigte Kabel eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Verwendete Encoder:
3-Kanal mit 500 Impulse/ Umdrehung, sowie LineTreiber, jeweils 5V TTL Signal (für 24V kontaktieren Sie uns bitte!)
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Phase |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Länge "A" |
Art | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AS4118L1804 | 1,8 | 50,0 | 1,75 | 5,4 | 82 | 70,4 | M12 Stecker | ||
| AS4118L1804-E | 1,8 | 50,0 | 1,75 | 5,4 | 82 | 66 | 2 xM12 Stecker | ||
| AS4118L1804-EB | 1,80 | 50,0 | 1,75 | 3,3 | 82 | 106,4 | |||
Kennlinien

